Snel Zoeken

CAT 313F

CAT 313F

Jaar
2017
Gebruiksuren
2.957 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

PETERSON CAT
Portland, OR
+1 8448259200
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 313F
Peterson Machinery Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerDJE10078
Voorraad nummerKM05381
Catalogus nummer10115864
Jaar2017
Uren2.957 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPortland, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW100.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
LaadbakBucket
Extra informatie313F L HEX
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, STANDARD
BATTERY, COLD WEATHER
BUMPER, SIDE STEEL
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAM, REAR VW,MIRRORS RH W/O GR
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CONTROL, FINESINWG
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
CTRL, QC
CYLINDER, BKT
DECALS
DECALS, CAB ANSI
ENGINE HOOD
FAN, FIXED SPEED
FRAME, BASE
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, TRACK MOTOR
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
JOYSTICK STD PKG
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BKT CLOSE PGQC
LINKAGE, BKT W/O LIFT
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PILOT LINES
PILOT LINES, NO BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM HD PKG
SEAT BELT, 2" RETRACTABLE
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R9'10" HD
SWIVEL, STANDARD
TANK, FUEL
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen