Snel Zoeken

CAT 308-07

CAT 308-07

Jaar
2020
Gebruiksuren
1.335 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Great Falls, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 308-07
Tractor & Equipment Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerGG802405
Voorraad nummer23G0785
Catalogus nummer10081525
Jaar2020
Uren1.335 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGreat Falls, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW140.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
LaadbakBucket
Graafarm - LangStick - Long
Extra informatie308 07A CR MHE DCA6B
308 07A CR MINI EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
ATHENS DEALER PDI & FUEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, SWING
CAMERA, REAR VIEW
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
CONTROL, QC, 3 LINE
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
ENGINE AR-PRIM
ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
FILM, COUPLER, ISO
FILM, INC. CANADA
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
INTEGRATED RADIO
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
LINES, STICK
LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
MONITOR NG, ADVANCED LITE
NO EXTRA COUNTERWEIGHT
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB
SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
SOFTWARE, CODED START
SOFTWARE, PROPORTIONAL
SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
STD BLADE, STD U/C, RUBBER TRK
THUMB
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 8T
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen