Snel Zoeken

CAT 308 ATQ

CAT 308 ATQ

Jaar
2020
Gebruiksuren
1.270 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 308 ATQ
Michigan CAT
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerGG801629
Voorraad nummerGG81629
Catalogus nummer10121145
Jaar2020
Uren1.270 h
LandVerenigde Staten
PlaatsShelby Twp., Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW125.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
EmissieniveauEmissions Level
AirconditionerAir Conditioner
Koppeling - SnelCoupler - Quick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
SpiegelsMirrors
PilootsturingPilot Control
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Giek - EendeligBoom - 1 Piece
Autocarrosserie - StandardCar Body - Standard
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Gecombineerde hydrauliek - TweerichtingCombined Hydraulics - Two Way
Type duim - HydrauliekThumb Type - Hydraulic
Extra informatieCAB, AC, 1PC BOOM, HQC, 60" DITCH BKT, HYD THUMB, 18" BKT, 24" BKT, 36" BKT
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1500
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • GoedBumpers are straight
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedRear decal peeling at bottom
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • GoedWorking
  • GoedWorking
meters, cabine, console
1110
  • JaTravel alarm working
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAll gauges working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWorking reads 1268hrs
  • Geselecteerde AfdelingenRetractable style belt outdated dated 2019
  • Goed
  • Goed
  • GoedWorking
motor
700
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Powered by caterpillar C3.3L 4-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes put when started
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • GoedRed, clean full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedAdded upgraded floodlights on macing all floods working
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1200
  • Auxiliary hydraulics plumbed to middle of stick plumbed for 1-or 2 way flow
  • GoedDry
  • GoedDry
  • GoedPilot operated joystick controls, equipped with pilot pattern switcher valve amd joystick travel control option,
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDry
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTravels and steers good two speed working
uitrustingsstukken
  • JaFrost tooth
  • Ja12in wide caterpillar hydraulic operated thumb
  • 7’6ft straight leveling blade with bolt on cutting edge
giek
300
  • 11ft
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • 7’10ft
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
400
  • JaCaterpillar hydraulic operated thumb, operated good
  • All caterpillar
  • Caterpillar hydraulic operated coupler
  • 1-60in on machine also comes with 1-12, 1-16 and 1-24in all cat buckets
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE90%
Rupsplatenrubber pads bolted to steel triple grouser pads
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front84841212
Idlers Front252555
Links73.573.566
Pins & Bushings (External)414133
Pins & Bushings (Internal)61661600
Track Roller 51312.51510
eindaandrijvingen
100
  • Goed
algemene conditie
300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen