Snel Zoeken

CAT 308 TH

CAT 308 TH

Jaar
2023
Gebruiksuren
17 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Lindon, UT
+1 801 978 1410
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 308 TH
Wheeler Machinery Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerGG808931
Voorraad nummerBCP02159
Catalogus nummer10120073
Jaar2023
Uren17 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLindon, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW178.495 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*308 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QC, 3 LINE
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*COVER GP
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*EOU HOUSE SWING COVER, 8T
*FILM, COUPLER, ISO
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INSTRUCTIONS, CANADA
*INTEGRATED RADIO
*LIGHTS, LED
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, ADVANCED, CR
*PLUG GP
*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STD BLADE, STD U/C, TG W/PAD
*STICK, LONG
*WIRING GP
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED NEW 08/03/23 EK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen