Snel Zoeken

CAT 306 CR

CAT 306 CR

CAT Certified
Jaar
2021
Gebruiksuren
995 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WARREN CAT
Brownfield, TX
+1 806 677 5867
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 306 CR
WARREN CAT - MIDLAND
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer6G603181
Voorraad nummerU140047
Catalogus nummer10104610
Jaar2021
Uren995 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBROWNFIELD, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW82.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*306 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, ANGLE, BOCE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QUICK COUPLER
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*FILM, INC. CANADA
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, AUX, QC, LONG STK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*NO EXTRA COUNTERWEIGHT
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*RADIO
*SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, ANGLE BLADE
*TRACK, 16", RUBBER BELT
*TRAVEL PEDALS
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 5-6T
Online Owner's Manual
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1810
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDAMAGED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1310
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen3 DOOR LATCHES BENT BUT WORK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
600
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • GoedRED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • Ja
  • A419ABK31075
  • 12"BKT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE15%WORN
Opmerkingen 1SOME CUTS AND CRACKES
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • MACHINE IS IN FAIR SHAPE. ENG AND HYDR WORK. HEAT AND A/C WORK
  • PAINT IS DAMAGED ON THE RIGHT REAR. TRACKS ARE 15% WORN SOME CUTS AND CRACKS.
  • THREE DOOR LATCHES BENT BUT ARE OK
algemene conditie
300
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen