Snel Zoeken

CAT 306

CAT 306

Jaar
2023
Gebruiksuren
45 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 306
Tractor & Equipment Co.
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer6G609222
Voorraad nummer24G0697
Catalogus nummer10143251
Jaar2023
Uren45 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBillings, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW100.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
LaadbakBucket
KoppelingCoupler
Extra informatie*306 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, ANGLE, BOCE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QC, 3 LINE
*COVER GP
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*EOU HOUSE SWING COVER, 6T
*FILM, COUPLER, ISO
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INSTRUCTIONS, CANADA
*INTEGRATED RADIO
*LIGHTS, LED
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, ADVANCED, CR
*NO EXTRA COUNTERWEIGHT
*PLUG GP
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, ANGLE BLADE
*TRACK, 16", RUBBER BELT
*TRAVEL PEDALS
*WIRING GP
ENG S/N: 7PB4139 MSO: ANQSE
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
THUMB
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1300
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
300
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1401
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakLeft cab mirror missing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
200
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goedcold starts well- normal power
emissions
100
  • Nee
  • Goed
koelsysteem
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
500
  • JaHyd QC with active codes- warranty repair required- last T&E svc on 8-2-2024
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Opmerkingen 240 total hours on tracks- no damage
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • T&E store 90 for warranty svc
algemene conditie
300
  • JaSee photos- the Hyd QC solenoid is bad- active warning. Several cut wire harness ends located in cup holder inside cab.
  • Ja
  • JaSee photos- the main Hyd pump seal has the usual wet area- warranty or wash and sell?
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen