Snel Zoeken

CAT 306A

CAT 306A

Jaar
2022
Gebruiksuren
344 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 5015703272
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 306A
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer6G607463
Voorraad nummer6G67463
Catalogus nummer10104424
Jaar2022
Uren344 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRussellville, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW95.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Tier 1 conformTier 1 Compliant
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
CE-plaatjeCE Plate
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
BladBlade
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1000
  • Nee
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Safety items working at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1000
  • Ja
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
koelsysteem
400
  • Cooling system in good condition at timenof inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Nee
  • Electrical system working good at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • Hydraulics working good at time of inspection without no leaks.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
200
  • Boom in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
graafarm
200
  • Stick in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
bak
500
  • Ja
  • Bucket in good condition at time of inspection.
  • 24”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
OpmerkingenUndercarriage in good condition at time of inspection.
RupsplatenTracks in good condition at time of inspection.
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Track Shoes (Width)16”16”
eindaandrijvingen
100
  • Final drives in good condition at time of inspection with no leaks.
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine in good condition at time of inspection.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen