Snel Zoeken

CAT 305

CAT 305

Jaar
2023
Gebruiksuren
257 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 305
WYOMING MACHINERY
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer5G502460
Voorraad nummer5G52460
Catalogus nummer10067816
Jaar2023
Uren257 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCasper, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW91.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*305 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, ANGLE, BOCE
*BOOM, SWING
*CAB, WITH HEAT AND A/C
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QC, 3 LINE
*COUNTERWEIGHT, STANDARD
*ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, INC. CANADA
*HYDRAULIC OIL
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INTEGRATED RADIO
*LIGHTS, LED
*LIGHTS, LED, REAR
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, 1- AUX, ANGLE BLD
*TRACK, 16", RUBBER BELT
*WATER JACKET HEATER, 120V
BUCKET-HD, 18", 3.1 FT3, 5T
COUPLER,PG,HYD, 5T
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 5T
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen