Snel Zoeken

CAT 305E2

CAT 305E2

Jaar
2016
Gebruiksuren
2.850 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

HAWTHORNE PACIFIC
Waipahu, HI
+1 808 676 0397
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 305E2
Hawthorne Cat - Waipahu
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerH5M03490
Voorraad nummerH15651
Catalogus nummer2508125
Jaar2016
Uren2.850 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWaipahu, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW39.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*305E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 77", WELD-ON
*CABLE, GROUND
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
*TRACK, RUBBER BELT
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PINS, BUCKET, 45MM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 5T
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen