Snel Zoeken

CAT 305E2CR

CAT 305E2CR

CAT Certified
Jaar
2018
Gebruiksuren
1.154 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

YANCEY BROS. CO.
Dacula, GA
+1 6786899569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 305E2CR
Yancey CAT
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerH5M06084
Voorraad nummerUP15988
Catalogus nummer10102460
Jaar2018
Uren1.154 h
LandVerenigde Staten
PlaatsDacula, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW54.800 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
VERLICHTINGLIGHTING
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
KOPPELING, SNELCOUPLER, QUICK
RUBBEREN RUPSBANDRUBBER TRACK
Extra informatieCustomer Value Agreement (CVA) 24/1000 HOURS, PARTS
Protection C2B8, start date 3/29/2023, expire date 3/28/2027, 48/3000 Premier, CCES start date, 3/29/2023, expire date 3/28/2025, 24/2000 standard.
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Klantwaarde-overeenkomst 24/1000 HOURS, PARTS
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
800
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • 3/4
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed1154hrs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Blade
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • Ja
  • Cat
  • Cat
  • 24"
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Carrier Rollers FrontNormal wearNormal wear
Carrier Rollers RearN/AN/A
Idlers FrontNormal wearNormal wear
Idlers RearN/AN/A
LinksN/AN/A
Pins & Bushings (External)N/AN/A
Pins & Bushings (Internal)N/AN/A
SegmentsNormal wearNormal wear
Track Roller 1Normal wearNormal wear
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 11N/AN/A
Track Roller 12N/AN/A
Track Roller 2Normal wearNormal wear
Track Roller 3Normal wearNormal wear
Track Roller 4Normal wearNormal wear
Track Roller 5N/AN/A
Track Roller 6N/AN/A
Track Roller 7N/AN/A
Track Roller 8N/AN/A
Track Roller 9N/AN/A
Track Shoes (Width)Tracks 16” wideTracks 16” wide
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen