Snel Zoeken

CAT 305 CRCB

CAT 305 CRCB

Jaar
2023
Gebruiksuren
456 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 305 CRCB
Tractor & Equipment Co.
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer5G502280
Voorraad nummer24G0121
Catalogus nummer10107820
Jaar2023
Uren456 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBillings, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW86.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
LaadbakBucket
Extra informatie*305 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, ANGLE, BOCE
*BOOM, SWING
*CAB, WITH HEAT AND A/C
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QC, 3 LINE
*COUNTERWEIGHT, STANDARD
*ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, INC. CANADA
*FUEL-BULK
*HYDRAULIC OIL
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INTEGRATED RADIO
*LIGHTS, LED
*LIGHTS, LED, REAR
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, 1- AUX, ANGLE BLD
*TRACK, 16", RUBBER BELT
*WATER JACKET HEATER, 120V
ATHENS DEALER PDI & FUEL
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 5-6T
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen