Snel Zoeken

CAT 305.5E2C3T

CAT 305.5E2C3T

Jaar
2018
Gebruiksuren
1.771 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCAT 305.5E2C3T
Wheeler Machinery Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerCR505466
Voorraad nummerLKC02526U
Catalogus nummer10121506
Jaar2018
Uren1.771 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW69.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RadioRadio
Extra informatie*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT,STANDARD
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
HOOD, REAR, VENTED
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 02/28/22 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen