Snel Zoeken

CAT 304E2CR

CAT 304E2CR

CAT Certified
Jaar
2016
Gebruiksuren
1.291 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Fredericksburg, VA
+1 804 823 1272
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 304E2CR
Carter Machinery Company
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer0ME401008
Voorraad nummer5019730
Catalogus nummer10079448
Jaar2016
Uren1.291 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFREDERICKSBURG, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW47.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
PRODUCT KOPPELINGPRODUCT LINK
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
SNELKOPPELINGCOUPLER, QUICK
RUBBEREN RUPSBANDRUBBER TRACK
GRAAFARM, MEDIUMSTICK, MEDIUM
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
216
  • Ja
  • Machine overheats when operated over 5 minutes, machine has to be jumped
  • Zwak2 speed drive does not work
  • ZwakA/C does not blow cold
  • Zwakmachine voltage low during operation
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenfluid dark, metal on plug, recommend flush
  • Zwakoil cooler full of debris
  • Goed
  • Zwakstick cylinder leaking severely from rod end lip seal
  • ZwakWasher fluid does not spray with tank full
safety items
200
  • Ja
  • Goed
  • Goed
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen