Snel Zoeken

CAT 304E2 CRCB

CAT 304E2 CRCB

Jaar
2020
Gebruiksuren
1.075 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Great Falls, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 304E2 CRCB
Tractor & Equipment Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerME407079
Voorraad nummer23G0260
Catalogus nummer10042437
Jaar2020
Uren1.075 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGreat Falls, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW62.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
LaadbakBucket
KoppelingCoupler
Extra informatie*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 77", ANGLE, BOLT-ON
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CABLE, GROUND
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HEATER, WATER JACKET
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, QUICK COUPLER (LONG)
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*RADIO, READY
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
*STICK, LONG
*TRACK, RUBBER BELT
ENG SN 7KN9899 MSO AIAVD
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
KIT, REAR VIEW CAMERA
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen