Snel Zoeken

CAT 304 CRCB

CAT 304 CRCB

E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 304 CRCB
Tractor & Equipment Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerAN401582
Voorraad nummer24G0096
Catalogus nummer10107317
Jaar2023
LandVerenigde Staten
PlaatsBillings, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW72.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
LaadbakBucket
Extra informatie*304 07A MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, ANGLE, BOCE
*BOOM, SWING
*CAB, WITH HEAT AND A/C
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QC, 3 LINE
*COUNTERWEIGHT, EXTRA, 500LBS
*ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM GP-QR
*FILM, INC. CANADA
*HYDRAULIC AR
*HYDRAULIC OIL
*HYDRAULIC OIL, STD
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INTEGRATED RADIO
*LIGHTS, LED
*LIGHTS, LED, REAR
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, 1- AUX, ANGLE BLD
*TRACK, 14", RUBBER BELT
*UNDERCARRIAGE AR
*WATER JACKET HEATER, 120V
ATHENS DEALER PDI & FUEL
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 3-4T
ENG SN J4N04709 MSO AMJIF
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen