Snel Zoeken

CAT 303.5E2

CAT 303.5E2

CAT Certified
Jaar
2020
Gebruiksuren
1.729 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

YANCEY BROS. CO.
Savannah, GA
+1 6786899569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 303.5E2
Yancey CAT
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerJWY07174
Voorraad nummerUP16035
Catalogus nummer10104018
Jaar2020
Uren1.729 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSavannah, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW39.800 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Koppeling - SnelCoupler - Quick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
SpiegelsMirrors
PilootsturingPilot Control
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Type koppeling - MechanischCoupler Type - Mechanical
Rubberen rupsbandenRubber Track
Extra informatieCustomer Value Agreement (CVA) 24 MONTH 1000 HR PARTS ONLY
Protection 12 MONTH 1000 HR PT+HYD
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Klantwaarde-overeenkomst 24 MONTH 1000 HR PARTS ONLY
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1200
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1000
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Not required
  • 3/4
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Blade
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • Ja
  • Cat
  • Cat
  • 18”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Carrier Rollers FrontNormal wearNormal wear
Carrier Rollers RearN/AN/A
Idlers FrontNormal wearNormal wear
Idlers RearN/AN/A
LinksN/AN/A
Pins & Bushings (External)N/AN/A
Pins & Bushings (Internal)N/AN/A
SegmentsNormal wearNormal wear
Track Roller 1Normal wearNormal wear
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 11N/AN/A
Track Roller 12N/AN/A
Track Roller 2Normal wearNormal wear
Track Roller 3Normal wearNormal wear
Track Roller 4Normal wearNormal wear
Track Roller 5N/AN/A
Track Roller 6N/AN/A
Track Roller 7N/AN/A
Track Roller 8N/AN/A
Track Roller 9N/AN/A
Track Shoes (Width)N/AN/A
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen