Snel Zoeken

CAT 303.5E2 CB

CAT 303.5E2 CB

Jaar
2020
Gebruiksuren
1.463 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Great Falls, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 303.5E2 CB
Tractor & Equipment Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerJWY07199
Voorraad nummer23G1025
Catalogus nummer10093661
Jaar2020
Uren1.463 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGreat Falls, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW56.700 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RadioRadio
Extra informatie303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
ATHENS DEALER PDI & FUEL
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 70", ANGLE, BOLT-ON
CAB W/ AIR CONDITIONER
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
DRAIN, ECOLOGY
ENGINE AR-PRIM
FILM, CALIFORNIA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, JACKET WATER
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
MIRROR, CAB, RIGHT
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 3T
TRACK, RUBBER BELT
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen