Snel Zoeken

CAT 301.8

CAT 301.8

Jaar
2022
Gebruiksuren
61 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 301.8
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerH8X08211
Voorraad nummerH8X8211
Catalogus nummer10104012
Jaar2022
Uren61 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRussellville, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW30.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Tier 1 conformTier 1 Compliant
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
CE-plaatjeCE Plate
BladBlade
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1100
  • Nee
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Safety items working good at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
700
  • Ja
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Engine in good condition at time of inspection.
  • No smoke
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Cooling system works god at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Nee
  • Electrical system in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • Hydraulics system in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
200
  • Boom in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
graafarm
200
  • Stick in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • Ja
  • Bucket in good condition at time of inspection.
  • 23.5”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
OpmerkingenUndercarriage in good condition at time of inspection.
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Track Shoes (Width)9”9”
eindaandrijvingen
300
  • Final drives are in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine in good condition at time of inspection.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen