Snel Zoeken

CAT 304

CAT 304

Jaar
2023
Gebruiksuren
1.005 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 5015703272
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 304
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerAN401624
Voorraad nummerAN41624
Catalogus nummer10109706
Jaar2023
Uren1.005 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRussellville, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW70.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Tier 1 conformTier 1 Compliant
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
CE-plaatjeCE Plate
Type duim - HydrauliekThumb Type - Hydraulic
BladBlade
Extra informatie*304 07A MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BOOM, SWING
*CANOPY, ROPS
*ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM GP-QR
*HOLDER, GREASE GUN
*HYDRAULIC AR
*HYDRAULIC OIL
*HYDRAULIC OIL, STD
*LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*UNDERCARRIAGE AR
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, ANGLE, BOCE
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
COUNTERWEIGHT, EXTRA, 500LBS
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
MIRROR, CANOPY, RIGHT
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, LONG, 1- AUX, ANGLE BLD
TRACK, 14", RUBBER BELT
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1100
  • Ja
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • GoedMinor dents in front left corner of cab. Glue left on right door from removing decals.
  • GoedCounterweight has scratches in paint and reflectors peeling off.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedFront left corner has minor dents in it.
safety items
600
  • Ja
  • Ja
  • Safety items good at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
800
  • Ja
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Engine in good condition at time of inspection.
  • No smoke
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Cooling system in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Electrical system working good at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1300
  • Hydraulics working good at time of inspection.
  • Good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Ja
  • Thumb in good condition at time of inspection.
giek
200
  • Boom in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
graafarm
200
  • Stick in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
bak
500
  • Ja
  • Bucket in good condition at time of inspection.
  • 18”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
OpmerkingenUndercarriage in good condition at time of inspection.
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Track Shoes (Width)14”14”
eindaandrijvingen
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine in good condition at time of inspection. Front left corner of cab has minor dents.
  • Right side door still has glue from decals that were removed.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen