Snel Zoeken

CAT 301.7

CAT 301.7

CAT Certified
Jaar
2019
Gebruiksuren
2.225 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
+39 0292364357
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 301.7
CGT - Compagnia Generale Trattori SpA
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerJH700###
Voorraad nummerMU00720838
Catalogus nummer10120015
Jaar2019
Uren2.225 h
LandItalië
PlaatsItalië
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieMachine type Standard;Boom type Mono boom;Plant features Hammer line;Quick coupler Mechanic;Bucket Standard 1000/500/300 Get Teeth Get Cover Blade;Truck type Hydraulic extendible;Blade;General Truck Residual 90%;Cabin type Fixed standard; 1915 Kg;CE Mark;CE Certificate;Use and maintenance manual

Online Owner's Manual
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.