Snel Zoeken

CAT 302.7

CAT 302.7

Jaar
2023
Gebruiksuren
513 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 5015703272
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 302.7
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerCZ603421
Voorraad nummerCZ63421
Catalogus nummer10110798
Jaar2023
Uren513 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRussellville, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW42.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Tier 1 conformTier 1 Compliant
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
PilootsturingPilot Control
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
CE-plaatjeCE Plate
BladBlade
Extra informatie2 WAY CONTROL
302.7 07A CR HYD EXCAVATORY
ACCUMULATOR
ALARM, TRAVEL
BLADE, EXPANDING, WOCE
BOOM LIGHT, LED
BOOM, STANDARD
CANOPY, ROPS
CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
CWT EXTRA, LIGHT, 220LBS
DRAIN, ECOLOGY
ENGINE, EPA TIER 4F
FILM, CANOPY
FILM, INC CANADA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, ROPS, ISO, CANOPY
FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
HYDRAULIC OIL STD
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, 1ST AUX, LONG STICK
LINES, BOOM W/O BLCV
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK W/O SLCV
LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRO-DELIVERY INSPECTION CERT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOFT WARE, STICKSTEER CONTROL
SOFTWARE, CODED START
SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
TRACK, 12", RUBBER, EXP UC
TRAVEL LEVERS AND PEDALS
UNDERCARRIAGE, EXPANDABLE
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1000
  • Ja
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Safety items working good at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
500
  • Ja
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
koelsysteem
400
  • Cooling system working good at time of inspection with no leaks.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Nee
  • Electrical system working good at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1200
  • Hydraulics working good at time of inspection with no leaks.
  • Good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
200
  • Boom in good condition at time of inspection.
  • Goed
  • Goed
graafarm
200
  • Stick in good condition at time of inspection. The bracket on the stick that holds the hydraulic line is bent.
  • Goed
  • Goed
bak
600
  • Nee
  • Bucket in good condition at time of inspection.
  • 16”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
OpmerkingenUndercarriage in good condition at time of inspection.
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Track Shoes (Width)16”16”
eindaandrijvingen
100
  • Final drives in good condition at time of inspection with no leaks
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Bent bracket on stick that holds the hydraulic line.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen