Snel Zoeken

CAT 316F L TH

CAT 316F L TH

Jaar
2016
Gebruiksuren
3.677 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Cedar City, UT
Basis informatie
MerkCAT 316F L TH
Wheeler Machinery Co.
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerYDL00349
Voorraad nummerLKE03444U
Catalogus nummer10120302
Jaar2016
Uren3.677 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCedar City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW155.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*316F L HEX
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY, COLD WEATHER
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CIRCUIT, COMBINED
*CONTROL, FINE SWING
*CYLINDER, BKT
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
*FAN, FIXED SPEED
*GUARD, SWIVEL
*HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
*JOYSTICK, THUMB WHEEL
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES, CYLINDER
*LINKAGE, BKT W/O LIFT
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*PANEL, STD START SWITCH
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*PILOT LINES, BKT OPEN STD
*PILOT LINES, BOOM UP STD/VAB
*PILOT LINES, STRAIGHT TRAVEL
*PILOT LINES, TCS
*RADIO, 24V AM/FM
*REACH BOOM, 16'9" HD
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STANDARD OIL
*TANK, FUEL, STANDARD
*VALVE, HYDRAULIC TCS
*WASHER, WINDSHIELD UPPER
*WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
AIR CLEANER, STANDARD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COUNTERWEIGHT, 6,170LBS
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES, BKT CLOSE PGQC
LINES, HIGH PRESSURE, 1PC BOOM
LINES-HP, REACH 10'2" STICK
LINES-QC, REACH 10'2" STICK
LINES-QC, REACH 16'9" BOOM
Online Owner's Manual
PRICED 04/18/24 DA (CF
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, R10'2" HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TH)
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen