CASE CX55B

CASE CX55B

Prijs
48.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
706 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCASE CX55B
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerNFTN55686
Catalogus nummerCU4502568
Jaar2015
Uren706 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTroy, IL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 48.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
KOPPELING, SNELCOUPLER, QUICK
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
GRAAFARM, KORTSTICK, SHORT
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
RUBBEREN RUPSBANDRUBBER TRACK
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSome scratches
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Overall good condition. No rear view camera.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakOut of date 2015
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • N
  • N/a
  • Geselecteerde AfdelingenNeeds new filters
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
giek
  • 9 9"
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • GoedSome play, average for hours on machine
graafarm
  • Overall good condition
  • 5 6"
  • GoedSome play, average for hours on machine
  • Goed
  • Goed
bak
  • Ja
  • Overall good condition
  • 21"
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE72%
OpmerkingenRubber tracks. Overall good condition
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall good condition
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Used Equipment Department
Telefoon:+1 636 3844021
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon