Bobcat E35I

Bobcat E35I

Prijs
29.908 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
2299 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkBobcat E35I
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerAUYM12463
Voorraad nummer12463
Catalogus nummerCU4505508
Jaar2015
Uren2299 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLansing, MI
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 29.908
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
BrandblusapparaatFIRE EXTINGUISHER
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
KOPPELING, SNELCOUPLER, QUICK
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
GRAAFARM, KORTSTICK, SHORT
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
RUBBEREN RUPSBANDRUBBER TRACK
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
Extra informatiePLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
OROPS, 1PC BOOM, 52" STK, HQC, BKT, HYD THUMB, 12" BELT
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • BLUE
  • NORMAL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedROD SEAL SHOWING SIGNS OF WEEPING
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed2 SPEED FUNCTIONING
uitrustingsstukken
  • Ja13” x 27” HYDRAULIC THUMB
  • Ja
  • 69” WIDE FRONT LEVELING BLADE
giek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • 52"
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • JaBOBCAT X-CHANGE HORIZONTAL HYDRAULIC PIN STYLE COUPLER
  • 39”
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
TussenwielenGoed
SegmentenWORN VERY SLIGHT
Rupsplaten12” WIDE BOBCAT RUBBER TRACKS ~75% WORN
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefoon:+1 8669941408
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon