Snel Zoeken

Caterpillar D8R

Caterpillar D8R

Prijs
$ 450.000
Jaar
1998
Gebruiksuren
15.277 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCaterpillar D8R
CategorieRupsdozers
Serienummer7XM02988
Voorraad nummerCT001844
Catalogus nummer10050812
Jaar1998
Uren15.277 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW450.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AIRCONDITIONERAIR CONDITIONER
Extra informatieLIGHTS, CYLINDER MOUNTED
ENCLOSURE, ENGINE
HEATER, DIESEL FUEL
D8R TRACTOR
CYLINDER, LIFT WITH LINES LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES RH
TRACK, 26" MS (44 SEC)
CAB
GRID, RADIATOR CORE PROTECTOR
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
COUNTERWEIGHT, REAR
MOUNTING, CYLINDER
SEAT, VINYL
GUARDS, FUEL TANK
PRICED 05/03/23 DA (POWERTRAIN REBUILD)
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen