Snel Zoeken

Caterpillar D6T

Caterpillar D6T

Prijs
$ 210.500
Jaar
2015
Gebruiksuren
9.114 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Mason City, IA
+1 218 360 9424
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar D6T
CategorieRupsdozers
SerienummerRAD00713
Voorraad nummerEQ0082201
Catalogus nummer10009764
Jaar2015
Uren9.114 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMASON CITY, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW210.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieSTARTER, HEAVY DUTY
FUEL SYSTEMS, FAST FILL
PRECLEANER, WITH SCREEN
D6T LGP VPAT TRACTOR
CAT GRADE CONTROL, VPAT
WIRING, CAT GRADE CONTROL
CAB
HANDLES, VPAT
FINAL DRIVE, XW/LGP
GUARD, BOTTOM
ALTERNATOR, 150 AMP
SEAT, CLOTH, HEATED
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
AIR CONDITIONER, ROPS
LIGHTS, 6, BASIC
FENDER, BASIC, VPAT
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
ALARM, BACKUP
FAN, REVERSING, COLD WEATHER
Customer Value Agreement (CVA) 24 month CVA
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
2300
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • JaROPS is clean.
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1700
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • GoedA/C cools normal.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • JaNormal
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Engine has good power.
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Ja
  • Cools normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1200
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Transmission functions normal.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
500
  • Steering functions normal.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Holds in 2nd gear stall.
  • Brakes are functional.
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Hydraulics function normal.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
900
  • Minor play in joints.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
600
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
EqualizerstaafGoed
Link / Brand / Part NumberCAT 248 2307-08
Opmerkingen 1Undercarriage is showing wear but is still functional.
ScharnierasGoed
Track Shoes Width / Type31"
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front1701705050
Idlers Front28283232
Idlers Rear30304848
Links1251255252
Pins & Bushings (External)69696060
Segments2112117070
Track Roller 825255858
Track Shoe Grouser Height33337979
eindaandrijvingen
400
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine looks and operates good. Undercarriage is showing wear but is still functional. PM4 performed near 9,114 hours.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen