Snel Zoeken

CAT PL61 LGP

CAT PL61 LGP

Jaar
2014
Gebruiksuren
1.211 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

OHIO CAT
Youngstown, OH
+1 614 851 3647
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT PL61 LGP
Ohio CAT - Cleveland
CategorieRupsdozers
SerienummerWGS00638
Voorraad nummerD62518
Catalogus nummer2044019
Jaar2014
Uren1.211 h
LandVerenigde Staten
PlaatsYoungstown, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW150.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
Extra informatieANTIFREEZE, -50C (-58F)
BOOM, 216"
CAB, ROPS
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
CERT EMISSIONS,EPA FLEX (PEC)
COMPLETE STORAGE PROTECTION
FAN, DEMAND, REVERSING
FRAME, WIDE, LGP
GRILL, RADIATOR, HEAVY DUTY
GUARD, CRANKCASE, STANDARD
GUARD, TRACK GUIDING, CTR
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
TRACK, 30", ES, LGP, HD
WARNING DECALS, ANSI, FOR NACD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen