Snel Zoeken

CAT D8T

CAT D8T

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.086 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D8T
Tractor & Equipment Co.
CategorieRupsdozers
SerienummerAW400648
Voorraad nummer18G00857
Catalogus nummer10121417
Jaar2019
Uren3.086 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBillings, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW792.100 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RipperRipper
Extra informatie8SU/U DOZER, DUAL TILT GUARD
ALTERNATOR, 150AMP STD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASIC ARRANGEMENT
BASIC DUAL TILT CONTROL
BATTERIES, HEAVY DUTY
BLADE, 8SU
BRAKES, BASIC
CAB AR, SINGLE PANE
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CYLINDER, LIFT, GRADE CTRL 3D
DOZER BLADE
ENG SN ENG04789 MSO 8KHXZ
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, STANDARD
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
FUEL SYSTEM, STANDARD
GAUGE, STANDARD
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
INSTRUCTION, DOMESTIC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, BASIC
LINES, DUAL TILT
MANUAL, ENGLISH
OIL DRAIN, STANDARD
Online Owner's Manual
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
PROTECTION, CYLINDER ROD
PUSH ARMS
REAR HYDRAULICS, RIPPER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, HEATED & VENTILATED
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
TRACK, 24" ES, HD XL
UNDERCARRIAGE, HD XL SUSPENDED
VISIBILITY ARR, BASIC
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen