favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT D8T R
2022
5142 Hours
ALTORFER INC.
Merk
CAT D8T R
Productgroep
Rupsdozers
Serienummer
AW401486
Voorraad nummer
US00728
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT D8T R
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
CAT D8T R
Jaar
2022
Gebruiksuren
5.142 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT D8T R
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
649.000
ALTORFER INC.
Springfield, IL
+1 319 531 0379
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT D8T R
Altorfer Inc.
Categorie
Rupsdozers
Serienummer
AW401486
Voorraad nummer
US00728
Catalogus nummer
10083133
Jaar
2022
Uren
5.142 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Springfield, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
649.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Airconditioner
Air Conditioner
Bladtype - SU
Blade Type - SU
Ripper - Meerdere schachten
Ripper - Multi-Shank
ROPS - Ingesloten
ROPS - Enclosed
EPA-label
EPA Label
Product Link
Product Link
Differentieelsturing
Diff Steer
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Extra hydrauliekdruk - Hoge druk
Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Stoel met luchtvering
Air Suspension Seat
Radio - AM/FM-radio met CD-speler
Radio - AM FM CD Radio
Bladkanteling - Enkl kntln
Blade Tilt - Single Tilt
Extra informatie
Pictures as of 11-9-23 with 4,976 hours
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
16
0
0
accukast
Goed
belly pans
Goed
cabine of kap
Goed
GC, no damage.
decals
Goed
engine enclosures
Goed
stootranden
Goed
brandstoftank
Goed
leuningen
Goed
beveiligingen
Goed
hard nose p&b
Goed
No looseness.
kap
Goed
verf
Goed
voorreinigingskom
Goed
Plastic turbo style.
radiator grill
Goed
plaatstaal
Goed
trappen / ladder
Goed
safety items
5
0
0
rops
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
safety decals in place / legible
Ja
back up alarm
Goed
horn
Goed
parking brake - safety items
Goed
rear view camera
Goed
seat belt / date
Goed
meters, cabine, console
17
0
0
airconditioning
Goed
Cooling correctly.
instrumentenconsole
Goed
door latches / seals
Goed
ems paneel/waarschuwingen
Goed
Warning lights and alarm working properly.
floor boards / mats
Goed
meters
Goed
glas/spiegels
Goed
headliner
Goed
Minor dirt/stains.
verwarmer
Goed
All fan speeds working correctly.
binnenlichten
Goed
meter replaced / working
Goed
Counting correctly.
monitoring panel / display
Goed
radio type & condition
Goed
stoelkussen / armsteun
Goed
seat suspension type / condition
Goed
Air suspension, working correctly.
schakelaars
Goed
ruitenwissers
Goed
All working.
motor
8
0
0
blow-by
Nee
vloeistofpeil ok?
Ja
kloppen
Nee
olielekken
Nee
oliedruk (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
None, normal.
air cleaners
Goed
anti-freeze color / level
Goed
ELC.
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor / control
Goed
oil filter condition / service hours
Goed
operating condition - engine
Goed
Engine starts and runs correctly.
turbocharger / blower
Goed
emissions
2
0
0
leaks / type
Nee
after treatment system
Goed
Passed ARD ignition test successfully.
dpf condition / hours changed
Goed
DPF cleaned at 4,973 hours.
koelsysteem
6
0
0
lekken - koelsysteem
Nee
standard radiator
Ja
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
Hydraulic fan drive, no leaks.
hoses
Goed
radiator
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
4
0
0
active codes
Nee
etherhulp
Ja
alternator
Goed
Charging correctly, 27.5 volts.
batteries / cables
Goed
starter
Goed
work lights
Goed
All working, some LED lights installed.
transmissie
6
0
0
auto shift
Ja
lekken - transmissie
Nee
No evidence of leaks.
multi velocity shift program
Ja
powershift
Ja
transmissie - lawaaierig
Nee
controls - transmission
Goed
operating condition - transmission
Goed
temp / pressure gauges
Goed
torque converter (stall speed)
Goed
Stalls correctly, 1,560 rpm.
transmission - forward shifts
Goed
transmission - reverse shifts
Goed
besturing
2
0
0
differentieel stuurbedieningen
Goed
werkingstoestand van de besturing
Goed
Steers correctly/smoothly.
rem
2
0
0
houdt welke versnelling?
2.0
parking brake operation
Goed
service brake operation
Goed
hydrauliek
7
0
0
lekken - hydrauliek
Nee
control linkage - hydraulics
Goed
hose lines
Goed
lift cylinders
Goed
mounts / yokes
Goed
No looseness.
overall operating condition
Goed
tank / sight glass / cap
Goed
tilt cylinder
Goed
blad
8
1
0
back of blade
Goed
snijkant & bits
Goed
80% remaining, not flipped.
oppervlak/afwerkblad
Goed
pinnen
Goed
Minimal looseness in tilt cylinder pin.
stootarm
Goed
uitvalrek
Geselecteerde Afdelingen
Some damage to LH side of spill rack.
stabilizer link
Goed
kantelarmen
Goed
tappen
Goed
Minimal looseness in front push-arm trunions.
ripper / haak / lier
7
0
0
balk/frame
Goed
beugels / bouten
Goed
leidingen/fittingen - ripper / haak / lier
Goed
pinnen & bussen
Goed
ripper hefcilinder
Goed
ripper kantelcilinder
Goed
schachten / haal op
Goed
GET: 90% remaining.
undercarriage
4
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?
Nee
Bottom Rollers
Single and double flange rollers, minimal wear.
Cannon / Track Adjuster
Adjusted correctly, no leaks.
Dragerrollers
GC, minimal wear.
Equalizerstaaf
No looseness.
Idlers / Type
Conventional idlers, minimal wear.
Opmerkingen 1
Measured 11-9-23 at 4,976 hours.
Scharnieras
No leaks.
Segmenten
GC, some wear.
Track Shoes Width / Type
26” single grouser - extreme service.
Guiding Guard - Left
Goed
Guiding Guard - Right
Goed
Track Frame - Left
Goed
Track Frame - Right
Goed
Carrier Rollers Front
245
245
4
4
Idlers Front
22
22
18
18
Idlers Rear
23
23
26
26
Links
43.7
43.2
32
36
Pins & Bushings (External)
13.0
13.0
36
36
Pins & Bushings (Internal)
865
865
2
2
Segments
229
229
48
48
Track Roller 1
57.7
57.7
21
21
Track Roller 2
58.7
58.7
17
17
Track Roller 3
57.1
57.1
14
14
Track Roller 4
56.9
56.9
16
16
Track Roller 5
57.1
56.9
14
16
Track Roller 6
57.1
56.9
14
16
Track Roller 7
58.7
58.7
17
17
Track Roller 8
57.7
56.9
21
24
Track Shoe Grouser Height
93.7
93.7
18
18
eindaandrijvingen
2
0
0
magnetic plugs removed & checked?
Ja
opmerkingen - eindaandrijvingen
Oil changed at 4975 hours.
housings, left
Goed
housings, right
Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
opmerking 1
Inspected 11-9-23 at 4,976 hours.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT D8T R - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.