Snel Zoeken

CAT D8T

CAT D8T

Jaar
2022
Gebruiksuren
821 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Polson, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D8T
Tractor & Equipment Co.
CategorieRupsdozers
SerienummerAW401526
Voorraad nummerX23G0774
Catalogus nummer10079842
Jaar2022
Uren821 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPolson, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW834.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ripper - Meerdere schachtenRipper - Multi-Shank
Extra informatie2022 D8T CAT DOZER
AS IS, AS EQUIPPED
EXTENDED WARRANTY AVAILABLE
MOTIVATED SELLER! FOB MT
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedminor wear
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
100
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
emissions
200
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
200
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
100
  • GoedTQ cools normally- shifted well in all ranges.
besturing
100
  • Goed
rem
200
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
ripper / haak / lier
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedtwo at inspection
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
OpmerkingenSee photos- 415 original hours- very good condition.
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Good condition- cold starts well- good power- several logged event codes.
  • 415 original hours on UC- link= 8E-4514- 24 inch ES-SG pads at 84MM grouser.
  • Operation videos available.
  • Original Build sheet attached under Features and Files tab.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen