Snel Zoeken

CAT D8T 8SU

CAT D8T 8SU

Jaar
2015
Gebruiksuren
6.677 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

OHIO CAT
Youngstown, OH
+1 330 244 2465 x2465
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D8T 8SU
Ohio CAT - Cleveland
CategorieRupsdozers
SerienummerFCT01501
Voorraad nummerU31685
Catalogus nummer4412981
Jaar2015
Uren6.677 h
LandVerenigde Staten
PlaatsYoungstown, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW415.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*ACCUGRADE READY, SINGLE TILT
*ALTERNATOR, 150AMP
*BASIC ARRANGEMENT
*BATTERIES, HEAVY DUTY
*BOTTOM GUARDS, STANDARD
*BRAKES, BASIC
*CAB, SINGLE PANE GLASS
*CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
*CYLINDERS, LIFT, STANDARD
*D8T TRACTOR - 3
*ENGINE COOLANT, STD (-37C)
*ENGINE, BASIC
*FAN, SINGLE TILT
*FINAL DRIVE, STANDARD
*FLUIDS, STANDARD
*FRAME, STANDARD
*FUEL SYSTEM, STANDARD
*GUARD, FUEL TANK
*HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
*HYDRAULICS, RIPPER
*INSTRUCTIONS, DOMESTIC
*LANGUAGE, ADVISOR, 1
*LIGHTS, BASIC
*OIL DRAIN, STANDARD
*OPERATORS AR, STANDARD
*PRECLEANER, STANDARD
*RADIATOR, 8.5 FPI
*SEAT, CLOTH, AIR SUSPENSION
*SERVICE PACKAGE
*TRACK, 610MM / 24" ES, PPR
*UNDERCARRIAGE, PPR, SUSPENDED
*VISIBILITY AR, BASIC
8 SU/U DOZER, SINGLE TILT
8SU BLADE, ROCK GRD/WEAR PLATE
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
GRAB HANDLES, PUSH ARM
I09
LANE 1 ORDER
MANUAL, ENGLISH
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
ROLL ON-ROLL OFF
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
2300
  • Ja
  • Ja
  • cleaned , pm performed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • No issues
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • No issues
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • No issues
  • Normal
  • Black
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • 1/4
  • No issues
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • No issues
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • No issues
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • No issues
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • No issues
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • All
  • No issues
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • Nee
  • No issues
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
1300
  • No issues
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
ripper / haak / lier
1500
  • Triple shank ripper
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE100%
OpmerkingenNew undercarriage
Opmerkingen 1No issues
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
eindaandrijvingen
400
  • Ja
  • No issues , samples taken
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • 500 hr pm performed , misc items replaced in cab , engine compartment light repaired
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen