Snel Zoeken

CAT D8T

CAT D8T

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.099 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D8T
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieRupsdozers
SerienummerAW400767
Voorraad nummer521485
Catalogus nummer10113189
Jaar2019
Uren3.099 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW637.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie2019 CATERPILLAR D8T DOZER
3094 GD 3/14/24
8SU/U BULLDOZER, BASIC
ACCUGRADE, COMPLETE OP SET-UP
AIR CONDITIONER,HEATER,DEFROST,
ALTERNATOR, 150AMP STD
ARO, SINGLE TILT
AS IS / AS RECEIVED
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HEAVY DUTY
BLADE, 8SU W/RK GRD & WEAR PLT
BRAKES, BASIC
CAB AR, SINGLE PANE
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CONVERTER,24V/12V, W/ELEC START,
CYLINDERS, LIFT, BASIC
ENGINE, STANDARD
ENGINE,C15, 359HP, TIER 4 FINAL
FINAL DRIVES, STANDARD
FLOOR MAT, TRAVEL ALARM,
FLUIDS, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
GAUGE, STANDARD
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARD, FAN DEBRIS
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEADLINER, REARVIEW MIRROR,
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
LIGHTS, BASIC (6)
LINES, SINGLE TILT
LOAD SENSING HYDRAULICS,
OIL CHANGE SYSTEM HIGH SPEED
Online Owner's Manual
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
PUSH ARMS
PWR DIFFERENTIAL,FRT PULL DEVICE
REAR HYDRAULICS, RIPPER
RIPPER, MULTI-SHANK (3) SHANKS
SEAT MOUNTED JOYSTICK CONTROLS
SEAT, AIR SUSPENSION
SLOPE INDICATE, TRACTION CONTROL
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
TOUCHSCREEN MONITOR, DIFF STEER,
TRACK, 610MM / 24" ES, PPR
TRANSMISSION,PWR SF 3F-3R
UC, HD, SUSPENDED
VISIBILITY ARR, BASIC
WASHER-WIPERS,INTERMITTENT
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1700
  • JaVery muddy
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
401
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • ZwakNot working
  • Goed
  • Goed
  • No rearview camera installed
  • Goed
  • Goed2023 January
meters, cabine, console
1700
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir suspension
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHydraulic drive
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
800
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • 1st gear stall
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
900
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
ripper / haak / lier
510
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenShank protectors are in good shape, ripper teeth are about 75% worn.
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Bushings (EXT)0.530.542824
Carrier Rollers2.382.311017
Frame Extension2.742.70
Idlers Front0.940.963236
Idlers Rear0.940.963236
Links1.71.723632
Sprocket Segments9.069.164434
Track Roller 12.262.262222
Track Roller 22.332.331515
Track Roller 32.262.271312
Track Roller 42.242.231617
Track Roller 52.262.231317
Track Roller 62.252.251414
Track Roller 72.332.331515
Track Roller 82.282.252023
Track Shoes3.383.313437
eindaandrijvingen
400
  • No leaks noted
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • All accugrade products will be traded with the machine.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen