Snel Zoeken

CAT D8T

CAT D8T

Jaar
2018
Gebruiksuren
2.428 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

EMPIRE MACHINERY
AZ
+1 480 550 3927
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D8T
Empire Southwest LLC
CategorieRupsdozers
SerienummerFMC01930
Voorraad nummerE193933
Catalogus nummer10117338
Jaar2018
Uren2.428 h
LandVerenigde Staten
PlaatsVerenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW622.353 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Bladtype - UBlade Type - U
Ripper - Enkele schachtRipper - Single Shank
Product LinkProduct Link
DifferentieelsturingDiff Steer
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
VoorlijmsysteemPre Lube System
Bladkanteling - Dub. kntlnBlade Tilt - Dual Tilt
Stuurtype - TiptoetsSteering Type - Finger Tip
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1810
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • GoedAmbient Temp at 80° and Temp at Vent 44°
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedGlass has tint
  • Goed
  • GoedAmbient Temp at 75° and Temp at 100.4°
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSmall hole in seat cushion
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • JaNo bottle
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
500
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
ripper / haak / lier
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
800
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Bottom RollersGoed
Cannon / Track AdjusterGoed
DragerrollersGoed
Equalizer BarGoed
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Carrier Rollers Front9.429.421515
Idlers Front.90.902424
Idlers Rear.90.902424
Links5.845.841212
Pins & Bushings (Internal)3.223.221515
Track Roller 1.70.701515
Track Roller 2.70.701515
Track Roller 3.70.701515
Track Roller 4.70.701515
Track Roller 5.70.701515
Track Roller 6.70.701515
Track Roller 7.68.681313
Track Roller 8.68.681313
Track Shoe Grouser Height2.842.842020
eindaandrijvingen
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen