Snel Zoeken

CAT D7

CAT D7

Jaar
2022
Gebruiksuren
349 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WYOMING MACHINERY
Cheyenne, WY
+1 307 472 1000
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D7
WYOMING MACHINERY
CategorieRupsdozers
SerienummerCM900267
Voorraad nummerCM9267
Catalogus nummer10049051
Jaar2022
Uren349 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCheyenne, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW745.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
SpiegelsMirrors
Extra informatie7 STD BULLDOZER BASIC
AIR CONDITIONING, QUICK DISC
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BATTERY, HEAVY DUTY
BLADE 7SU, ARO
CAB, HIGH DEBRIS
CARRIER ROLLERS, STD
CONFIGURATION 17A BASIC
CONTROL, RIPPER
DOZER CTL, STANDARD, PA
ENGINE COOLANT, ARCTIC (-51C)
ENGINE, STANDARD
FINAL DRIVES, STD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
FUEL SYSTEM, FAST FILL
GRAB HANDLES, HEAVY DUTY
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARD, FAST FUEL
GUARD, FUEL TANK
HANDRAIL, CAB
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTION, ANSI
JOYSTICK, STANDARD, PA
JUMP START
LANE 3 ORDER
LIGHT, BEACON
LIGHTS, 12, LED
LUBRICANT GRP, STD HRC
OIL CHANGE SYSTEM, HS HRC
Online Owner's Manual
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PREMIUM DISPLAY, NON ARO
PROD LINK, PLE683/PLE783 RADIO
PROTECTION, CYLINDER ROD
RADIO, CB (READY)
REAR CAMERA
RIPPER, MULTI SHANK
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, HEATED & VENTILATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STOCKPILE PACKAGE
TOOTH, RIPPER, ADDITIONAL
TRACK 22" ES HDXL TRAP (41SEC)
UC, STANDARD (8 ROLLER)
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen