Snel Zoeken

CAT D7E

CAT D7E

Jaar
2014
Gebruiksuren
4.852 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D7E
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieRupsdozers
SerienummerTAN01351
Voorraad nummer480574
Catalogus nummer4712855
Jaar2014
Uren4.852 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW315.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Type brandstoftank - Enkele wandFuel Tank Type - Single Wall
Extra informatie2014 CATERPILLAR D7E TRACK DOZER
4852 GD 1/30/24
7 RIPPER, MULTI-SHANK
7S/SU/U DOZER, SINGLE TILT
AIR CONDITIONER-HEATER-DEFROSTER
AM/FM RADIO / CD PLAYER
AS IS / AS RECEIVED
BASIC ARRANGEMENT, STD
BATTERIES, HD & STARTER, HD
BLADE, 7SU
C9 ENGINE
CERT EMISSIONS, EPA
CONTROL BASIC, SINGLE TILT
CYLINDER, 7 STD, LIFT W/LINES
DIFF STEER / EROPS-FOPS
DOORS, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, BASIC
FINAL DRIVE, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL FILL, BASIC
FUEL GROUP, STANDARD
GUARD, BOTTOM STANDARD
GUARD, FINAL DRIVE FLANGE
GUARD, FINAL DRV SPROCKET, HD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HITCH,FOR MT-13X38 DISC RIPPER
HOOD, YELLOW
HYDRAULICS, RIPPER
HYDRAULICS, SINGLE TILT
LIGHTS, BASIC
MOUNTING, CYLINDER
NO FUEL TANK GUARD
NO SWEEPS
NO WINDOW SCREENS
OIL DRAIN, BASIC
Online Owner's Manual
PRECLEANER, BASIC
PRECLEANER, CAB, BASIC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SEAT, CLOTH, HEATED, AIR SUSP
SWITCH, DISCONNECT
TOOTH, RIPPER, *NONE CAME W/UNIT
TRACK, 610MM /24" MS HD
UNDERCARRIAGE, STD
VISIBILITY AR, BASIC
WINDOW, REAR, SOLID
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1700
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMissing hardware
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedFeb 2023 install my Jan 2027
meters, cabine, console
1700
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir suspension
  • Goed
  • GoedWiper fluid is empty
motor
700
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • Completed regen during inspection at 4,852 hours.
koelsysteem
800
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
600
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • 1st gear stall
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
900
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
ripper / haak / lier
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
OpmerkingenNew rails, sprockets, and carrier rollers at 4,851 hours.
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Bushings (EXT)0.630.600
Carrier Rollers 17.57.500
Carrier Rollers 27.527.500
Idlers Front0.860.852421
Links1.661.6800
Shoe Width24.0024.00
Sprocket Segments9.19.1
Track Roller 11.911.982312
Track Roller 221.991214
Track Roller 31.961.951517
Track Roller 41.951.942224
Track Roller 51.951.981712
Track Roller 61.951.962220
Track Roller 71.911.912323
Track Shoes3.483.412125
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • No leaks noted
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • 25 March 2024 - 4852 hours
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen