Snel Zoeken

CAT D6 XE LGP

CAT D6 XE LGP

Jaar
2023
Gebruiksuren
1.511 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6 XE LGP
WYOMING MACHINERY
CategorieRupsdozers
SerienummerLRG01050
Voorraad nummerLRG1050
Catalogus nummer10051300
Jaar2023
Uren1.511 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCasper, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW694.463 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*COMMON ARRANGMENT
*D6 XE VPAT TRACTOR
*FILM, D6 XE, LGP
*MOUNTING, UNDERCARRIAGE, LGP
*XE CONFIGURATION, VPAT
AIR FILTER, CAB
ALTERNATOR, 150 AMP
ARO W/ASSIST
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, LGP VPAT
CAB, PREMIUM
COMPLETE STORAGE PROTECTION
CONTROL, RIPPER
DOZER CTL, ARO/GRADE, VPAT
ENCLOSURE, ENGINE, VPAT
ENGINE, XE, STANDARD
FAN, REVERSING, VPAT
FILM, WARNING, ANSI
FINAL DRIVE, 90" (2286 MM)
FLOOR, CAB, PREMIUM
FLUIDS, STD OIL, -35F
FUEL TANK, XE, FAST FILL
GRAB HANDLES, STANDARD, VPAT
GUARD, BOTTOM, HD, VPAT
GUARD, NO SEALS
HYDRAULICS, VPAT
HYDRAULICS, WINCH READY LINES
JOYSTICK, ARO/GRADE, VPAT
LANE 3 ORDER
LIGHT, WARNING
LIGHTS, 12, LED, PREMIUM VPAT
NOZZLE, FAST FILL
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
RADIO, CB (READY)
REAR CAMERA
RIPPER, HIGH LIFT
SEAT, HEATED & VENTILATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TOOTH, CURVED
TRACK, 30" ES HDXL
UNDERCARRIAGE, HDXL, FULL GDE
VPAT DOZER PACKAGE
WATER JACKET HEATER, 110V
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen