favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT D620XEVP
2019
4125 Hours
ALTORFER INC.
Merk
CAT D620XEVP
Productgroep
Rupsdozers
Serienummer
D5M00303
Voorraad nummer
US00625
Kies land *
Verenigde Staten
Canada
Verenigd Koninkrijk
Zuid-Afrika
Australië
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT D620XEVP
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
CAT D620XEVP
Jaar
2019
Gebruiksuren
4.125 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT D620XEVP
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
319.000
ALTORFER INC.
Urbana, IL
+1 319 531 0379
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT D620XEVP
Altorfer Inc.
Categorie
Rupsdozers
Serienummer
D5M00303
Voorraad nummer
US00625
Catalogus nummer
10066373
Jaar
2019
Uren
4.125 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Urbana, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
319.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Emissieniveau - EPA - EPA TIER 4f
Emissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Airconditioner
Air Conditioner
Extra hydrauliekdruk
Auxiliary Hydraulics Pressure
Product Link
Product Link
Voorbereid voor Accugrade
Accugrade Ready
Differentieelsturing
Diff Steer
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
ROPS - Ingesloten
ROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Stoel met luchtvering
Air Suspension Seat
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Stabiele bladsturing
Stable Blade Control
Ripper - Meerdere schachten
Ripper - Multi-Shank
Bladtype
Blade Type - Pat
Extra informatie
Pictures as of 10-1-24 with 4,126 hours.
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
14
2
0
accukast
Goed
belly pans
Goed
cabine of kap
Goed
decals
Geselecteerde Afdelingen
Minor peeling/weathering, front decals
engine enclosures
Goed
stootranden
Goed
brandstoftank
Goed
leuningen
Goed
beveiligingen
Goed
kap
Goed
verf
Goed
voorreinigingskom
Goed
Plastic turbo style.
radiator grill
Goed
plaatstaal
Goed
trappen / ladder
Geselecteerde Afdelingen
Lower steps bent.
transmission guard
Goed
safety items
6
0
0
parking brake functioning
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
service brakes functioning
Ja
back up alarm
Goed
camera(s)
Goed
horn
Goed
rops
Goed
seat belt / date
Goed
January 2019.
secondary exit
Goed
meters, cabine, console
19
0
0
huidige o&mm
Ja
huidige veiligheidshandleiding
Ja
air conditioner
Goed
Cooling correctly.
armrests
Goed
cab filter / heat vent louvres
Goed
door latches / hinges / seals
Goed
floor boards / mats
Goed
gauges
Goed
headliner
Goed
heater / defroster
Goed
hour meter - gauges, operation station, console
Goed
Counting correctly.
hydraulic controls
Goed
interior lights
Goed
mirrors
Goed
monitoring display
Goed
radio
Goed
seat cushions / suspension / type
Goed
switches
Goed
transmission controls
Goed
windows
Goed
windshield wipers
Goed
All working, wiper blades worn.
motor
8
0
0
blow-by
Nee
epa decal legible
Ja
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Nee
oliedruk (h/l/n)
Normal, 58 psi.
smoke color (b/d/l/w)
None, normal.
belts / pulleys - engine
Goed
engine oil level / condition
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
No leaks.
governor
Goed
intake / air filters
Goed
operating condition - engine
Goed
turbocharger / blower
Goed
No leaks.
emissions
3
0
0
aftertreatment system codes
Nee
leaks / type
Nee
aftertreatment heat shields / guards
Goed
diesel exhaust fluid (def) tank
Goed
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Goed
koelsysteem
6
0
0
coolant leaks
Nee
standard radiator
Ja
anti-freeze level / color / condition
Goed
ELC.
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
hoses / tubes
Goed
radiator
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
4
0
0
active codes
Nee
alternator
Goed
Charging correctly, 28.0 volts.
batteries / cables
Goed
starter
Goed
work lights
Goed
transmissie
7
0
0
lekken - transmissie
Nee
transmissie - lawaaierig
Nee
opmerkingen - transmissie
XE electric drive.
case
Goed
controls - transmission
Goed
operating condition - transmission
Goed
seals
Goed
temp / pressure gauges
Goed
transmission - forward shifts
Goed
transmission - reverse shifts
Goed
besturing
2
0
0
opmerkingen - besturing
Steers correctly/smoothly.
differential steering controls
Goed
steering operating condition
Goed
rem
2
0
0
parking brake operation
Goed
service brake operation
Goed
hydrauliek
8
0
0
lekken - hydrauliek
Nee
angle cylinder
Goed
control linkage - hydraulics
Goed
hose lines
Goed
lift cylinders
Goed
mounts / yokes
Goed
overall operating condition
Goed
tank / sight glass / cap
Goed
tilt cylinder
Goed
blad
7
0
0
back of blade
Goed
c frame / mounts / bearings
Goed
snijkant & bits
Goed
85% remaining, not flipped.
oppervlak/afwerkblad
Goed
scharniergewricht
Goed
pinnen
Goed
stabilizer link
Goed
ripper / haak / lier
6
0
0
balk/frame
Goed
beugels / bouten
Goed
leidingen/fittingen - ripper / haak / lier
Goed
pinnen & bussen
Goed
ripper hefcilinder
Goed
schachten / haal op
Goed
80% remaining.
undercarriage
4
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?
Nee
Bottom Rollers
Single and double flange rollers, GC.
Cannon / Track Adjuster
Adjusted correctly, no leaks.
Dragerrollers
GC, minimal wear.
Equalizerstaaf
No looseness.
Idlers / Type
Conventional idlers, GC.
Link / Brand / Part Number
CAT SALT links.
Scharnieras
No leaks.
Segmenten
GC, minimal wear.
Track Shoes Width / Type
24” single grouser.
Guiding Guard - Left
Goed
Guiding Guard - Right
Goed
Track Frame - Left
Goed
Track Frame - Right
Goed
Carrier Rollers Front
197
197
8
8
Idlers Front
25
25
8
8
Idlers Rear
25
25.5
8
12
Links
40.4
40.4
20
20
Pins & Bushings (External)
12.3
12.4
20
16
Pins & Bushings (Internal)
812
812
0
0
Segments
223
223
10
10
Track Roller 1
46.7
46.0
6
10
Track Roller 2
46.7
46.7
6
6
Track Roller 3
Guard
Guard
Track Roller 4
46.0
46.5
10
7
Track Roller 5
46.5
45.5
7
13
Track Roller 6
Guard
Guard
Track Roller 7
46.5
46.0
7
10
Track Roller 8
45.5
44.7
13
18
Track Shoe Grouser Height
70.8
71.4
21
19
eindaandrijvingen
2
0
0
magnetic plugs removed & checked?
Ja
Oil levels are correct, oil looks clean in both finals.
housings, left
Goed
No damage/leaks.
housings, right
Goed
No damage/leaks.
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
opmerking 1
Inspected 10-1-24 at 4,126 hours.
opmerking 2
PM4 - 2000 hour service at 3986 hours.
algemene conditie
3
0
0
et product status report download
Ja
logged / active codes
Nee
machine start en is bedrijfsklaar
Ja
visible oil leaks
Nee
body
Goed
frame
Goed
general
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT D620XEVP - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.