Snel Zoeken

CAT D6

CAT D6

Jaar
2023
Gebruiksuren
577 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6
WYOMING MACHINERY
CategorieRupsdozers
SerienummerRBP01105
Voorraad nummerRBP1105
Catalogus nummer10079187
Jaar2023
Uren577 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCasper, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW730.559 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*BAR GP-EQUALIZER
*SHAFT GP-PIVOT
AIR FILTER, CAB
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, VPAT
CAB, PREMIUM
CONFIG ARR 20B, LUC, VPAT
CONTROL, RIPPER
CTWS & MSS RECEIVER, BLE
DOZER CTL, ARO/GRADE, VPAT
ENCLOSURE, ENGINE, VPAT
ENGINE, LUC, STANDARD
FAN, REVERSING, VPAT
FINAL DRIVE, 82" (2083 MM)
FLOOR, CAB, PREMIUM
FLUIDS, STD OIL, -58F
FUEL TANK, FAST FILL
GRAB HANDLES, STANDARD, VPAT
GRADE 3D W/ASSIST
GUARD, BOTTOM, HD, VPAT
HYDRAULICS, VPAT
JOYSTICK, ARO/GRADE, VPAT
LANE 3 ORDER
LIGHT, REAR WORK
LIGHTS, 12, LED, PREMIUM VPAT
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
RADIO, CB (READY)
REAR CAMERA
REGIONAL PACKAGE, USA
RIPPER, HIGH LIFT
SEAT, HEATED & VENTILATED
TOOTH, STRAIGHT
TRACK, 24" ES HDXL, CTWS
UNDERCARRIAGE, HDXL, FULL GDE
VPAT DOZER PACKAGE
WATER JACKET HEATER, 110V
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen