Snel Zoeken

CAT D6 VPAT

CAT D6 VPAT

Jaar
2020
Gebruiksuren
4.642 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

OHIO CAT
Cadiz, OH
+1 330 244 2465 x2465
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6 VPAT
Ohio CAT - Cleveland
CategorieRupsdozers
SerienummerRBP00385
Voorraad nummerU31656
Catalogus nummer10039475
Jaar2020
Uren4.642 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCadiz, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW369.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieALTERNATOR, 150 AMP
ARO W/ASSIST
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, VPAT
CAB, STANDARD
CLEAN EMISSIONS MODULE
COMMON ARRANGMENT
CONTROL, ARO/GRADE W/3D, VPAT
CONTROL, RIPPER
D6 VPAT TRACTOR CFG4
ENCLOSURE, ENGINE, VPAT
ENGINE AR COMPL
ENGINE, LUC, STANDARD
FAN, REVERSING, VPAT
FILM, WARNING, ANSI
FINAL DRIVE 82"(2083 MM)
FLUIDS, STD OIL, -35F
FUEL TANK, BASIC
GRAB HANDLES, STANDARD, VPAT
GUARD, BOTTOM, HD, VPAT
HYDRAULICS, VPAT
I09
LIGHTS, 6 LED, VPAT
LUC CONFIGUREATION, VPAT
MOUNTING, UNDERCARRIAGE, LGP
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRECLEANER, BASIC
RIPPER, HIGH LIFT
SEAT, STANDARD
TC GP-W/TDR
TOOTH, RIPPER
TRACK, 24" MS HDXL
TRANSMISSION AR
UNDERCARRIAGE, HDXL, PART GDE
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
VPAT DOZER PACKAGE
WATER JACKET HEATER, 110V
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1900
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • N
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Ja
  • Full
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
920
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRipper lines outer coating ripped
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRod ends have some play
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
730
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome Movement
  • Goed
  • Goed
ripper / haak / lier
610
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLines rubbed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Guiding Guard - LeftFairFront left guard and mount bent
Guiding Guard - RightFairGuard on front right missing
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
eindaandrijvingen
400
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen