Snel Zoeken

CAT D6T

CAT D6T

Jaar
2015
Gebruiksuren
5.188 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Meridian, ID
+1 8779914228
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6T
Western States Equipment
CategorieRupsdozers
SerienummerRAD00659
Voorraad nummerE0122244
Catalogus nummer10114806
Jaar2015
Uren5.188 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMeridian, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW375.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RipperRipper
Extra informatieACCUGRADE READY, VPAT
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT, VPAT
CAB
CLEAN EMISSIONS MODULE TEIR 4 FINAL - CAG098224A
COMPONENTS, STANDARD
COMPONENTS, VPAT
COUNTERWEIGHT, REAR
COUNTERWEIGHT, REAR SLAB
D6T LGP VPAT TRACTOR
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
DRAWBAR, RIGID LONG
ENGINE AR-COMPL SYE06354
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN BASIC
FENDER, BASIC, VPAT
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM
GUARD, FUEL TANK
HANDLES, VPAT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LIGHTS, 6, BASIC
NO REAR HYDRAULICS (VAPT)
OIL DRAIN, BASIC
Online Owner's Manual
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SEAT, CLOTH
STARTER, HEAVY DUTY
TC GP-W/TDR T1M07575
TRACK, 790MM/31" MS OFFSET HD
TRANSMISSION AR D1X01363
UNDERCARRIAGE, HD, CTR GUIDE
VPAT XW/LGP BULLDOZER COMPLETE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen