Snel Zoeken

CAT D6T XW PAT

CAT D6T XW PAT

Jaar
2014
Gebruiksuren
4.496 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ALTORFER INC.
Davenport, IA
+1 319 531 0379
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6T XW PAT
Altorfer Inc.
CategorieRupsdozers
SerienummerRCW01564
Voorraad nummerUS00744
Catalogus nummer10084902
Jaar2014
Uren4.496 h
LandVerenigde Staten
PlaatsDavenport, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW258.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Voorbereid voor AccugradeAccugrade Ready
AirconditionerAir Conditioner
Bladtype - VPatBlade Type - VPat
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
DifferentieelsturingDiff Steer
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
TrekstangDrawbar
Product LinkProduct Link
Extra informatiePictures and Inspection as of 4-9-24 at 4,481 hours

Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1920
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHas 2 plates
  • Geselecteerde Afdelingenthey are scuffed some.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenscuffs and scratches and paint coming off top of cab.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMay-14
meters, cabine, console
1430
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenconsoles have some wear and stains.
  • Geselecteerde Afdelingenleft door plastic cracked by latch.
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenmat has some wear on the back side.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedCat
  • Goed
  • GoedAir
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • JaNew engine at 4300 hrs.
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • New engine at 4300 hrs.
  • Goed
  • GoedElc
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHyd
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1200
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • 2nd
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
910
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenhas some visible movement in the mounts.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
720
  • Geselecteerde Afdelingenbeen hit on the right side.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenangle cylinder pin and bores getting loose.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Cannon / Track AdjusterResealed at 4300
Equalizer BarNew at 4300
Idlers / Typeall 4 measured 24% worn.
OpmerkingenNew but idlers and pads at 4300
Pivot ShaftResealed at 4300
Track Shoes Width / Type28" wide and measured at 31% worn.
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
eindaandrijvingen
400
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • inspected on 4-9-24 at 4,481 hrs.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen