Snel Zoeken

CAT D6TXWVPA

CAT D6TXWVPA

Jaar
2018
Gebruiksuren
4.882 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6TXWVPA
Foley Equipment Company
CategorieRupsdozers
SerienummerJNM00435
Voorraad nummerUUC0599
Catalogus nummer4838069
Jaar2018
Uren4.882 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTopeka Area, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW317.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2018 MODEL
ACCUGRADE READY, VPAT
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
CAB, SINGLE PANE
CERT EMISSIONS, EPA/EU
ENGINE, BASIC
FAN, AUTO REVERSING
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM, SEALED, HD
GUARD, FUEL TANK
HANDLES, HEAVY DUTY, VPAT
HYDRAULICS, WINCH/RIPPER, VPAT
LIGHTS, 6, BASIC, REAR SCREEN
NEW UNDERCARRIAGE AT 4739 HRS
OIL DRAIN, BASIC
Online Owner's Manual
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
SCREEN, REAR
SEAL GROUP, HIGH DEBRIS
SEAT, AIR SUSPENSION
TRACK, 710MM / 28" ES HD
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
VPAT XW/LGP DOZER PACKAGE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen