Snel Zoeken

CAT D6TXLSUA

CAT D6TXLSUA

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.396 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6TXLSUA
Foley Equipment Company
CategorieRupsdozers
SerienummerNDY00532
Voorraad nummerUUR0117
Catalogus nummer4825449
Jaar2019
Uren3.396 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTopeka Area, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW371.200 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
SWEEPSSWEEPS
Extra informatie.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2019 MODEL
6SU XL BULLDOZER
ACCUGRADE READY
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6SU XL ARO
CAB, SINGLE PANE
CYLINDERS, LIFT, STD, XL/XW
ENGINE, BASIC
FAN, AUTO REVERSING
FINAL DRIVE, XL
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM, SEALED, HD
GUARD, FUEL TANK
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
LIGHTS, 8, SWEEPS
OIL DRAIN, BASIC
Online Owner's Manual
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE, US
SCREEN, REAR
SEAL GROUP, HIGH DEBRIS
SEAT, AIR SUSPENSION
TOWING DEVICE, PULL-HOOK
TRACK, 610MM / 24" ES HD
UNDERCARRIAGE, HD
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen