Snel Zoeken

CAT D6TLGP

CAT D6TLGP

Jaar
2018
Gebruiksuren
7.152 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Saint Cloud, MN
+1 612 246 7500
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6TLGP
Ziegler CAT
CategorieRupsdozers
SerienummerJML00383
Voorraad nummerD5226
Catalogus nummer10089674
Jaar2018
Uren7.152 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSAINT CLOUD, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW240.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
DifferentieelsturingDiff Steer
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Druk Low Ground (LPG)Pressure, Low Ground (LGP)
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
ScreensScreens
Bladtype - UBlade Type - U
Stuurtype - JoystickSteering Type - Joystick
Ripper - Meerdere schachtenRipper - Multi-Shank
Bladkanteling - Enkl kntlnBlade Tilt - Single Tilt
Extra informatieSpecial Financing until 4/15/24
• 2.99% for 24 Months
• 3.99% for 36 Months
• 4.99% for 48 Months
• 5.99% for 60 Months
• On approved credit.

3D GPS included with purchase price.

Recent repairs
7150 hours PM1
6903 hours PM4
6405 Hours:
Carrier rollers, segments, idlers, lower rollers, bushing turn and hydraulic oil service
6351 hours batteries
4708 hours DPF service

6S LGP BULLDOZER
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6S LGP ARO
CAB, SINGLE PANE
CERT EMISSIONS, EPA/EU
COUNTERWEIGHT, REAR
CREDIT, GRADE W/3D
Customer Value Agreement (CVA) 2 yr 24 month CVA
CYLINDERS, LIFT, GRADE, LGP
D6T-19A LGP TRACTOR
DRAWBAR, RIGID LONG
ENGINE COOLANT, ARCTIC (-51C)
ENGINE S/N SYE21207
ENGINE, BASIC
FAN, AUTO REVERSING
FINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASIC
GRADE W/3D
GUARD, BOTTOM
HANDLES, BASIC
HYDRAULICS, RIPPER
K15192 CGC EQUIPMENT INSTALLED
LANE 3 ORDER
LIGHT, WARNING, STROBE W/PLATE
LIGHTS, 6, BASIC
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE, US
SEAT, HEATED & VENTILATED
Special Offers • 2.99% for 24 Months
• 3.99% for 36 Months
• 4.99% for 48 Months
• 5.99% for 60 Months
• CASH OFFER 5% off
Additional ‘Cash Discount’ dollars can be used towards additional price discount, extended warranty, trade-in, CVAs, attachments, etc.
TRACK, 915MM / 36" MS HD
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
WIRING, GRADE W/3D
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers • 2.99% for 24 Months • 3.99% for 36 Months • 4.99% for 48 Months • 5.99% for 60 Months • CASH OFFER 5% off Additional ‘Cash Discount’ dollars can be used towards additional price discount, extended warranty, trade-in, CVAs, attachments, etc.
Klantwaarde-overeenkomst 2 yr 24 month CVA
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1520
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • N/A
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • N/A
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • N/A
  • Goed1/23
meters, cabine, console
1700
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • 56psi high idle. 30 psi low idle.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • 80%
  • Goed
  • GoedServiced at 4708 hours.
koelsysteem
800
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • N/A
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
ripper / haak / lier
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Ja
EqualizerstaafRebuilt at 6405 hours.
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Bushings (EXT)0.490.491616
Carrier Rollers7.727.701214
Idlers Front1.061.062424
Idlers Rear1.061.042420
Links1.391.406058
Shoe Width3636
Sprocket Segments8.848.8411
Track Roller 10.680.721420
Track Roller 20.840.82128
Track Roller 40.840.823834
Track Roller 50.840.843838
Track Roller 70.840.80125
Track Roller 80.680.681414
Track Shoes3.073.052930
eindaandrijvingen
400
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen