Snel Zoeken

CAT D6R XL

CAT D6R XL

Jaar
2000
Gebruiksuren
7.406 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
El Paso, TX
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6R XL
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieRupsdozers
Serienummer5LN02493
Voorraad nummer515000
Catalogus nummer10084437
Jaar2000
Uren7.406 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEl Paso, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW116.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Extra informatie1000?/09/19/23
2-12V, 750CCA BATTERIES,100AH
2000 CATERPILLAR D6R XL DOZER
AM-FM RADIO,STD, BLOWER FAN,
ANALOG INSTRUMENT DISPLAY W/EMS
AS IS / AS RECEIVED
BLADE,SEMI-U,123" WIDE, 7.34 YD3
CAB, ROPS, HEAT, DEF,
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
DIFFERENTIAL STEERING,
DRAWBAR, RIGID SHORT
ENCLOSURE, ENGINE
ENGINE,3306, 175HP, TIER 1
FRT PULL DEVICE, REARVIEW MIRROR
GUARD, FUEL TANK
GUARD, RADIATOR,HINGED, HD
GUARD, REAR TRACTOR
JOYSTICK,W/FINGER TIP CONTROL
LIGHTING,HALOGEN, WORK (4)
LOAD SENSING HYDRAULICS 51 GPM
MOUNTING, CYLINDER
Online Owner's Manual
RADIATOR, HIGH AMBIENT
SEAT,AIR RIDE VINYL, W/3" BELT
SINGLE TILT, SINGLE SHANK RIPPER
TC,TD,RETARDER
TRACK, 22" SG
TRANSMISSION,PWR SF F3-R3
TRAVEL ALARM,FLOOR MAT,HEADLINER
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
196
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenCover hold open linkage not conected
  • ZwakBent
  • Geselecteerde AfdelingenInside linning loose, side missing, plastic covers cracks, front dash taped up
  • ZwakTorn
  • Geselecteerde AfdelingenRs. Door hold open linkage missing, ls. Side dent
  • ZwakRear covers missing
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakLs. Handle missing
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenRear hold down bolt missing, dent, stripping loose
  • Goed
  • Zwak
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenDamage, lower cover missing cutting edge installed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakMissing
safety items
112
  • JaBrackets welded on
  • Ja
  • Ja
  • ZwakNot Working
  • Zwak
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
meters, cabine, console
2112
  • Window slides and latches worn, door inner cover broken
  • Not operational, non cat
  • Geselecteerde AfdelingenVents missing
  • Geselecteerde AfdelingenFront dash taped up
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenWorn,
  • Goed
  • ZwakLeft side window glass broken, windows mounting seals torn
  • Geselecteerde AfdelingenLoose
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • ZwakNot operational, antenna missing, speaker missing
  • Geselecteerde AfdelingenHead rest torn
  • Geselecteerde AfdelingenControls not operational
  • Geselecteerde AfdelingenFault code switch not operational
  • Geselecteerde AfdelingenInstall missing blade
motor
080
  • Nee
  • Nee
  • NeeTop off engine oil, oil is dark
  • Nee
  • JaRear cover leaks, sides leaks
  • Nee
  • Muffler support missing
  • Normal
  • Normal
  • Geselecteerde AfdelingenFilter indicator broken
  • Geselecteerde AfdelingenGreen, sight glass not visible
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenExhaust pipe missing rain cap replace
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
koelsysteem
170
  • JaThermostat housing and hose leaks
  • Geselecteerde AfdelingenNoisy
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenPulleys are worn
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
221
  • JaFault codes present
  • Geselecteerde AfdelingenWarning light at idle
  • GoedSmall batteries
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakNo lights
transmissie
290
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDiff. Steer tower worn
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenTop leaks, filter housing leaks
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
besturing
060
  • Geselecteerde Afdelingenworn
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenControl tower, diff. Steer worn
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
rem
200
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
171
  • JaLeak under cab
  • ZwakWorn,,,,,ripper control-lever not operational Change Lever
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenTop guards damage, mountings worn
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBarrel mounting wear
blad
071
  • Geselecteerde AfdelingenTop rear damage
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenWorn caved in
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenCenter link bearing broken
  • Geselecteerde AfdelingenCenter bearing broken
  • ZwakLower mounting worn
  • Geselecteerde AfdelingenAdjust
ripper / haak / lier
062
  • Ripper not operational, hand lever not operational, center shank holder side cracks,
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenBolt missing
  • Zwaknot operational,
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenWear, pin bolts welded on ends, pin turning in bore, pin lock bolts loose, nut missing
  • ZwakNot operational
  • Geselecteerde AfdelingenOil leak
  • Geselecteerde Afdelingen
undercarriage
020
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEFair condition undercarriage, but ls. Carrier roller broken, oil leaks, left side #1 track roller bearing failure
Bottom RollersLeft side #1 roller bearing failure,
Cannon / Track Adjuster2 sides oil leaks
DragerrollersLeft side damage, oil leaks, itr non cat
Equalizer BarPoor condition worn
Idlers / TypeFair condition itr non cat
Link / Brand / Part NumberItr non cat
OpmerkingenNon cat links, idlers, carrier rollers, shoes, sprockets
Opmerkingen 2Estimate wear non cat undercarriage
Pins & Bushings (External)Fair condition
Pivot ShaftTrack roller frames mountings cracked
SegmentenFair condition itr non cat
Track Shoes Width / TypeFair condition 22`` wide
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Guiding Guard - LeftGeselecteerde Afdelingen
Guiding Guard - RightGeselecteerde Afdelingen
Track Frame - LeftFairRear mounting supports , recoil tube oil leaks, rollers center guides missing, idlers lower guards missing, mountings damaged, small cover leak, equalizer bar mountings worn
Track Frame - RightFairRear mounting supports need attention, recoil tube oil leaks, equalizer bar mountings wear
eindaandrijvingen
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Starts and runs, ripper assembly not operational, lever linkage need attention
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen