Snel Zoeken

CAT D6NXLVPI

CAT D6NXLVPI

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.197 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Sedalia, MO
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6NXLVPI
Foley Equipment Company
CategorieRupsdozers
SerienummerNJN00593
Voorraad nummerSGN0425
Catalogus nummer4590458
Jaar2019
Uren3.197 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSedalia, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW294.400 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

******GPS INTEGRATED 03/22******
2019 MODEL
AIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 129" ARO XL
BULLDOZER, VPAT XL, HD PACKAGE
CAB STANDARD PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
DUAL CONTROL PACKAGE
FAN, DEMAND, STANDARD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GUARD GUIDING, PART, S1
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
LIGHTS
MANUAL, ENGLISH
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTION, CYLINDER ROD
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, TRASH RESISTANT
REGIONAL PACKAGE, AM-N
ROLL ON-ROLL OFF
STANDARD PACKAGE, XL
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 24", ES, S1
UC, XL, SYSTEMONE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen