Snel Zoeken

CAT D6N XL ARO

CAT D6N XL ARO

Jaar
2017
Gebruiksuren
4.632 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Logan, UT
Basis informatie
MerkCAT D6N XL ARO
Wheeler Machinery Co.
CategorieRupsdozers
SerienummerGB600397
Voorraad nummerLKE03743U
Catalogus nummer10117282
Jaar2017
Uren4.632 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLogan, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW195.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TrekstangDrawbar
Extra informatie*AIR CLEANER, STANDARD
*ARO INSTALLATION, VPAT
*BULLDOZER, VPAT XL, STD PKG
*CAB COMFORT PACKAGE
*COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
*D6N XL TRACTOR
*DEMAND FAN STANDARD
*GUARD, REAR, STANDARD
*GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
*HYDRAULIC OIL, STANDARD
*NO GUIDING GUARD
*OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
*PTO FILTER, NO WINCH
*RADIATOR, STANDARD
*REGIONAL PACKAGE ADSD-N
*RIPPER READY PACKAGE
*STANDARD PACKAGE, XL
*TANK FUEL, FF & REFILL READY
*TRACK, 24", ES, XL, HD
*UC, XL, HEAVY DUTY
COMPLETE STORAGE PROTECTION
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRICED 03/29/24 DA (GPS READY)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RIPPER 0S9B00930 NP017744
TRIMBLE READY
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen