favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT D6N LGPARO
2016
4948 Hours
FABICK CAT
Merk
CAT D6N LGPARO
Productgroep
Rupsdozers
Serienummer
MG500272
Voorraad nummer
MG500272
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT D6N LGPARO
Home
Bouw
Bulldozers
Rupsdozers
CAT
CAT D6N LGPARO
Jaar
2016
Gebruiksuren
4.948 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT D6N LGPARO
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
op aanvraag
FABICK CAT
Eau Claire, WI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT D6N LGPARO
Fabick CAT
Categorie
Rupsdozers
Serienummer
MG500272
Voorraad nummer
MG500272
Catalogus nummer
10071960
Jaar
2016
Uren
4.948 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Eau Claire, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
op aanvraag
BTW
op aanvraag
Prijs inclusief BTW
op aanvraag
Details
Accessoires
Trekstang
Drawbar
Extra informatie
AIR CLEANER, STANDARD
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT, LGP, HD, PKG
CAB COMFORT PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
GUARD GUIDING CENTER, HD
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
NO REAR HYDRAULIC PACKAGE
Online Owner's Manual
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
REGIONAL PACKAGE, AM-N
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33" ES LGP HD
UC, LGP, HEAVY DUTY
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
17
2
0
reiniging vereist
Nee
opmerkingen - algemeen uiterlijk
Overall good appearance
battery box
Goed
belly pans
Goed
cab or canopy
Goed
decals
Geselecteerde Afdelingen
draw bar
Goed
engine enclosures
Goed
fenders
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
guards
Goed
hard nose p&b
Goed
hood
Goed
main frame welds
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
A few scratches
pre-cleaner bowl
Goed
radiator grill
Goed
sheet metal
Goed
steps / ladder
Goed
transmission guard
Goed
safety items
5
0
0
parking brake functioning
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
safety locks / pins
Ja
service brakes functioning
Ja
opmerkingen - veiligheidsartikelen
Overall good condition
back up alarm
Goed
horn
Goed
rops
Goed
seat belt / date
Goed
May 12
secondary exit
Goed
meters, cabine, console
20
1
0
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Ja
huidige veiligheidshandleiding
Ja
sound proofing
Ja
notes - gauges, operator station, console
Overall fair-good condition Needs cleaning
air conditioner
To cold to check
armrests
Goed
cab filter / heat vent louvres
Goed
dash console
Goed
door latches / hinges / seals
Goed
floor boards / mats
Geselecteerde Afdelingen
gauges
Goed
headliner
Goed
heater / defroster
Goed
hour meter - gauges, operation station, console
Goed
hydraulic controls
Goed
interior lights
Goed
interior plastic / fabric
Goed
mirrors
Goed
monitoring display
Goed
pans/guards
Goed
radio
Goed
seat cushions / suspension / type
Goed
switches
Goed
transmission controls
Goed
windows
Goed
windshield wipers
Goed
motor
9
1
0
apparent other engine damage
Nee
blow-by
Nee
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Nee
pre lube system
Nee
water in olie
Nee
opmerkingen - motor
Overall good condition
oliedruk (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
None
belts / pulleys - engine
Goed
engine oil level / condition
Goed
engine supports / mounts
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor
Goed
intake / air filters
Geselecteerde Afdelingen
operating condition - engine
Goed
other
Goed
turbocharger / blower
Goed
koelsysteem
8
1
0
compression in radiator
Nee
coolant leaks
Nee
olie in antivries
Nee
opmerkingen - koelsysteem
Overall fair-good condition
anti-freeze level / color / condition
Geselecteerde Afdelingen
No visible in sight glass
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
fan shrouds / guards
Goed
hoses / tubes
Goed
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
4
0
1
etherhulp
Ja
jump start terminal
Nee
opmerkingen - elektrisch, start- en laadsysteem
Overall fair condition needs batteries
alternator
Goed
batteries / cables
Zwak
Needed jump start
starter
Goed
wiring
Goed
work lights
Goed
transmissie
11
0
0
auto shift
Nee
lekken - transmissie
Nee
multi velocity shift program
Ja
powershift
Nee
transmissie - lawaaierig
Nee
opmerkingen - transmissie
Overall good condition
case
Goed
controls - transmission
Goed
cooler
Goed
lines / fittings - transmission
Goed
operating condition - transmission
Goed
pump - transmission
Goed
seals
Goed
temp / pressure gauges
Goed
transmission - forward shifts
Goed
transmission - reverse shifts
Goed
valves
Goed
besturing
7
0
0
opmerkingen - besturing
Overall good condition
differential steer
Goed
differential steering controls
Goed
pump / motor
Goed
steering clutch
Goed
steering linkage
Goed
steering operating condition
Goed
steering valve
Goed
rem
2
0
0
opmerkingen - rem
Overall good condition
parking brake operation
Goed
service brake operation
Goed
hydrauliek
8
1
0
lekken - hydrauliek
Nee
opmerkingen - hydrauliek
Overall good condition
angle cylinder
Goed
hose lines
Geselecteerde Afdelingen
hydraulic valves
Goed
lift cylinders
Goed
mounts / yokes
Goed
overall operating condition
Goed
pumps
Goed
tank / sight glass / cap
Goed
tilt cylinder
Goed
blad
8
5
0
opmerkingen - blad
Overall fair condition some play in blade
back of blade
Goed
c frame / mounts / bearings
Goed
cutting edge & bits
Geselecteerde Afdelingen
face / moldboard
Goed
knuckle
Geselecteerde Afdelingen
pins
Geselecteerde Afdelingen
push arm
Goed
single tree
Geselecteerde Afdelingen
spill rack
Goed
stabilizer link
Geselecteerde Afdelingen
tilt arms
Goed
tower
Goed
trunnions
Goed
undercarriage
4
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE
0%
Opmerkingen
Overall fair-poor condition Track was measured with 4936 hours and is in WMS
Opmerkingen 1
Check measurements in WMS
Track Shoes Width / Type
33” single bar grouser
Pinnen & bussen gedraaid?
Nee
Guiding Guard - Left
Goed
Guiding Guard - Right
Goed
Track Frame - Left
Goed
Track Frame - Right
Goed
Bushings (EXT)
0.16
0.16
118
118
Carrier Rollers
6.40
6.48
51
45
Frame Extension
3.10
3.06
Idlers Front
1.28
1.22
68
56
Idlers Rear
1.30
1.26
72
64
Links
1.13
1.12
80
82
Shoe Width
33.10
33.10
Sprocket Segments
7.55
7.44
95
106
Track Roller 1
1.12
1.04
79
68
Track Roller 2
0.98
1.05
60
69
Track Roller 3
1.01
1.07
64
72
Track Roller 6
1.01
0.98
64
60
Track Roller 7
1.00
0.95
63
56
Track Roller 8
1.15
1.08
83
73
Track Shoes
2.27
2.31
53
50
eindaandrijvingen
4
0
0
magnetic plugs removed & checked?
Nee
opmerkingen - eindaandrijvingen
Overall good condition
housings, left
Goed
housings, right
Goed
planetaries / differential, left
Goed
planetaries / differential, right
Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
opmerking 1
Overall fair-good condition
opmerking 2
Needs undercarriage work before it goes out to work
opmerking 3
Needs batteries
algemene conditie
3
0
0
machine start en is bedrijfsklaar
Ja
visible oil leaks
Nee
notes - general condition
Overall good condition
body
Goed
frame
Goed
general
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.