Snel Zoeken

CAT D6NLGP

CAT D6NLGP

Jaar
2017
Gebruiksuren
3.400 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

HOLT CAT
Kilgore, TX
+1 7262167607
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6NLGP
HOLT CAT
CategorieRupsdozers
SerienummerMG501332
Voorraad nummerCES002269
Catalogus nummer10096551
Jaar2017
Uren3.400 h
LandVerenigde Staten
PlaatsKilgore, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW245.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Voorbereid voor AccugradeAccugrade Ready
DifferentieelsturingDiff Steer
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
SpiegelsMirrors
PilootsturingPilot Control
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
ScreensScreens
SweepsSweeps
TakelWinch
BladstrooierBlade Shake
Bladkanteling - Dub. kntlnBlade Tilt - Dual Tilt
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
2210
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome need replaced
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor scratches
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1610
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft door wiper is not working
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Engine seems to run a little ruff at high idle and will governor down when put into gear. Engine will run at 1800 rpm’s but drop to around 1000 as soon as it goes into gear. The higher the gear the less rpm’s.
  • Normal
  • No smoke
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
010
  • Nee
  • EGR VALVE LIGHTS ON. And the engine seems to be running ruff on tip end/ high idle.
  • Geselecteerde AfdelingenFull
koelsysteem
800
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • All
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
811
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHave been welded on.
  • ZwakCutting edges have been welded to the moldboard and there are no moldboard bolt holes.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
ripper / haak / lier
800
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
700
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Cannon / Track AdjusterGoed
EqualizerstaafGoed
Link / Brand / Part Number106-1626
ScharnierasGoed
SegmentenAround 50% or more worn
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Bushings (EXT)0.330.33
Carrier Rollers6.856.832122
Idlers Front1.11.13232
Idlers Rear1.11.123236
Links1.411.41
Shoe Width33.1033.10
Track Roller 11.621.622323
Track Roller 21.661.661717
Track Roller 31.651.661817
Track Roller 61.631.632222
Track Roller 71.631.632222
Track Roller 81.571.573232
Track Shoes2.512.513838
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen