Snel Zoeken

CAT D6NLGP

CAT D6NLGP

Jaar
2015
Gebruiksuren
5.057 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RING POWER CORP.
9901 Ringhaver Drive, FL
+1 813 671 3700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D6NLGP
RING POWER SYSTEMS
CategorieRupsdozers
SerienummerPBA02965
Voorraad nummerPBA02965
Catalogus nummer10074392
Jaar2015
Uren5.057 h
LandVerenigde Staten
Plaats9901 Ringhaver Drive, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW175.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TREKHAAKDRAWBAR
Extra informatieARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
ENGINE US
GRID, RADIATOR CORE PROTECTOR
GUARD GUIDING, CENTER
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, STANDARD, PACKAGE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRECLEANER, TURBINE W/SCREEN
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
SAFETY HANDLE, NO SWEEPS
SCREEN, PROTECTIVE, CAB
SEAT, STANDARD
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33", ES, LGP
UNDERCARRIAGE, SYSTEMONE, LGP
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen